3D 視覺棧板偵測應用
自主精準叉取,智慧無人堆高




疫情不僅改變了人們線上購物的消費習慣,也催化了電子商務的蓬勃發展,進而帶動倉儲物流需求的急速成長。然而,倉儲業人力短缺與人力成本高漲,迫使業者加快數位轉型的步伐。

案例介紹

3D 視覺棧板偵測應用

智慧型無人堆高機 (AGV/AMR) 是倉儲自動化的核心關鍵之一。為了精確辨識與搬取貨物棧板,機器視覺技術與堆高機的無縫協作將至關重要。台達的 3D 視覺棧板偵測解決方案結合了機器視覺平台 DIAVision 與 3D ToF 智能相機 DMV-T,提供智慧型無人堆高機所需的多項應用,包括量測、定位、引導與貨物檢測等功能。

3D 棧板定位功能確保叉車以適當的角度叉取棧板,避免推倒貨物;棧板貨物出界檢測功能確保貨物都穩妥地放置於棧板範圍內,避免搬運過程中貨物傾倒或碰撞;貨叉物件有無檢測功能可確保貨叉上沒有棧板,可安全地叉取下一個棧板;在棧板疊放或不同棧板尺寸的倉儲環境內,多棧板與多尺寸偵測功能可靈活辨識與叉取棧板。


3D 棧板定位

棧板貨物出界檢測

貨叉物件有無檢測

多棧板及多尺寸偵測





精準偵測、靈活安裝,提升智慧無人堆高機效率

台達 3D 視覺棧板偵測解決方案提供精準且高速的棧板偵測,使無人堆高機能高效自主地搬運棧板;高度靈活的安裝方式和運作距離,可更輕鬆地導入各式堆高機設計和工作環境。


< ±5mm
定位精度

±1°
偵測精度

< 300ms
偵測時間

0.5 ~ 3m
工作範圍

±20°
最大可偵測角度

+30° 傾角 &
±45° 旋角相機安裝




輕巧 Runtime、強大運算,實現一機多功棧板偵測

DIAVision 提供的 Runtime 版本能有效降低邊緣端設備的運行負擔。搭載強大 Cortex-A53 雙核心處理器的 DMV-T 3D ToF 智能相機,能獨立運行偵測專案,免除上位機的負擔。運行 DIAVision Runtime 時,可於相機中進行多任務圖像運算,在單一 DMV-T 3D ToF 智能相機上同時執行棧板定位、棧板貨物檢測與叉車物件有無檢測任務,大幅精簡相機的安裝空間與成本。
 




高品質 3D 影像與交互運算,靈活應對多樣化場景

DMV-T 3D ToF 智能相機採 ToF 飛時測距感測技術,支援 60fps 高速動態取像與 640 x 480 影像解析度,能同時取像點雲圖、深度圖及強度圖,多樣化的影像類型為 DIAVision 提供了選用合適影像的彈性,依據不同倉儲環境,運用多種影像交互運算,實現精準的棧板偵測。

點雲圖

以三維座標呈現物體表面,用於 3D 重建、尺寸測量、形狀分析及品質檢測

深度圖

每個像素代表與相機的距離,用於捕捉形狀與深度資訊

強度圖

類似灰階影像,呈現輪廓與明暗,用於物件識別與定位


運用深度圖 & 點雲圖的 3D 視覺棧板偵測
 




自定義流程與 UI 設計,助力加速整合作業

機器視覺平台 DIAVision 提供 No-Code 的圖形化編輯介面,讓應用工程師透過簡單的拖放操作,輕鬆打造專屬應用。DIAVision 平台預設豐富的元件、區塊、模板,使用者無需編寫程式碼,設計結果可即時顯示,大幅縮短設計與驗證的時間。此外, DIAVision 也提供 Web UI,可輕鬆將運作畫面嵌入至其他應用介面,進一步降低整合的門檻。
 






軟硬相容,一站式購足
DIAVision 機器視覺平台
  • 集結應用設計、客製擴充、周邊整合
  • 支援跨系統平台、相容多種工業通訊標準
  • 圖形化編輯,不須程式設計
3D ToF 智能相機
  • 支援 60fps、640 x 480 影像解析度
  • 內建雙核心處理器可即時運算
  • 支援 GenICam 與 GigE Vision 2.0通用標準


產品諮詢 & 試用

請完整填寫以下表格並送出,將有專人與您聯繫
 
 




DIAVision 機器視覺平台
操作教學影片